联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

请输入建议。

您是不是要找: 

网站结果

建议已上传。


产品建议

建议已上传。


REIKU® VP BRB, Pg

BN 22695 - 90°弧形接头 带有集成密封圈与外螺纹

  • 带有Pg连接螺纹
    防护等级:IP67 管侧

品牌
品牌 REIKU®
品牌类型
品牌类型 VP BRB, Pg
材质
材质 聚酰胺
制造材料
制造材料 PA
颜色
颜色 黑色

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。


产品特点

  • 带有Pg连接螺纹
    防护等级:IP67 管侧

特点

品牌
品牌 REIKU®
品牌类型
品牌类型 VP BRB, Pg
材质
材质 聚酰胺
制造材料
制造材料 PA
颜色
颜色 黑色

类似产品

安装说明

连接螺纹一侧的防护等级取决于额外采用的密封圈




适用于


BN 22183

JACOB® - 六角螺母 带有Pg螺纹 - 黄铜 - 镀镍

BN 22622

REIKU® PA RNB - 电缆保护波纹管 标准版本 - 聚酰胺 - PA 6