联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® PU RRB

BN 22635 - 电缆保护波纹管 高度柔性版

  • 中等强度,机器人软管
  • 交变弯曲强度:非常好
  • 抗压强度:< 125 N / 50 mm
  • 冲击强度:8 焦耳
  • 动态温度范围:-20 °C ... +90 °C
  • 静态温度范围:-30 °C ... +90 °C
  • 耐:酸、碱、油、润滑脂、甘油、乙二醇

品牌
品牌 REIKU®
品牌类型
品牌类型 PU RRB
材质
材质 热塑性聚氨酯
制造材料
制造材料 TPU
颜色
颜色 黑色
使用注意事项
使用注意事项

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。

公称宽度 52; 70:通过UL认证


产品特点

  • 中等强度,机器人软管
  • 交变弯曲强度:非常好
  • 抗压强度:< 125 N / 50 mm
  • 冲击强度:8 焦耳
  • 动态温度范围:-20 °C ... +90 °C
  • 静态温度范围:-30 °C ... +90 °C
  • 耐:酸、碱、油、润滑脂、甘油、乙二醇

特点

品牌
品牌 REIKU®
品牌类型
品牌类型 PU RRB
材质
材质 热塑性聚氨酯
制造材料
制造材料 TPU
颜色
颜色 黑色
使用注意事项
使用注意事项

类似产品




适用于


BN 22654

REIKU® PA HDB - 系统支架 带盖 - 聚酰胺 - PA

BN 22673

REIKU® VP GRB, metr. - 直管接头 带有集成密封圈与外螺纹 - 聚酰胺 - PA

BN 22681

REIKU® PA GOB, metr. - 直管接头 带有外螺纹 - 聚酰胺 - PA

BN 22693

REIKU® VP BRB, metr. - 90°弧形接头 带有集成密封圈与外螺纹 - 聚酰胺 - PA

BN 22701

REIKU® PA WOB, metr. - 90°弯头 带外螺纹 - 聚酰胺 - PA

BN 22717

REIKU® VP ARB, metr. - 45°弯头 带有集成密封圈与外螺纹 - 聚酰胺 - PA

BN 22749

REIKU® PA FOB - 90°法兰接头 - 聚酰胺 - PA