REIKU® PA RRG
BN 22630 - 电缆保护波纹管 高度柔性版
所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。
产品特点
- 中等强度,机器人软管
- 交变弯曲强度:非常好
抗压强度:125 N / 50 mm - 冲击强度:-18 °C时为5 焦耳 室温下为>5 焦耳
- 动态温度范围:-30 °C ... +85°C
- 静态温度范围:-50 °C ... +140 °C(短期+150 °C
- 耐:酒精、润滑脂、矿物油、汽油、柴油燃料
无卤素
其他信息
为了确保聚酰胺波纹管的最佳材料特性,建议您在下述条件下进行存储:存储温度:+20 °C +/- 5 °C,空气湿度:55至75 %
特点
品牌 |
品牌
REIKU®
|
品牌类型 |
品牌类型
PA RRG
|
材质 |
材质
聚酰胺
|
制造材料 |
制造材料
PA 12
|
颜色 |
颜色
灰色
|
类似产品
适用于
BN 22653
REIKU® PA HDG - 系统支架 带盖 - 聚酰胺 - PA
BN 22672
REIKU® VP GRG metr. - 直管接头 带有集成密封圈与外螺纹 - 聚酰胺 - PA
BN 22680
REIKU® PA GOG, metr. - 直管接头 带有外螺纹 - 聚酰胺 - PA
BN 22692
REIKU® VP BRG, metr. - 90°弧形接头 带有集成密封圈与外螺纹 - 聚酰胺 - PA
BN 22700
REIKU® PA WOG, metr. - 90°弯头 带外螺纹 - 聚酰胺 - PA
BN 22716
REIKU® VP ARG, metr. - 45°弯头 带有集成密封圈与外螺纹 - 聚酰胺 - PA
BN 22748
REIKU® PA FOG - 90°法兰接头 - 聚酰胺 - PA