REIKU® TP RIB
BN 22627 - 电缆保护波纹管 中等强度
所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。
产品特点
- 高度柔性强度
- 交变弯曲强度:好至非常好
- 抗压强度:< 125 N / 50 mm
- 冲击强度:3 焦耳
- 温度范围:-50 °C ... +160 °C
(短期+180 °C) - 耐:酸、碱、油和液压油
无卤素
特点
品牌 |
品牌
REIKU®
|
品牌类型 |
品牌类型
TP RIB
|
材质 |
材质
Polyester Ester
|
颜色 |
颜色
黑色
|
类似产品
适用于
BN 22654
REIKU® PA HDB - 系统支架 带盖 - 聚酰胺 - PA
BN 22673
REIKU® VP GRB, metr. - 直管接头 带有集成密封圈与外螺纹 - 聚酰胺 - PA
BN 22681
REIKU® PA GOB, metr. - 直管接头 带有外螺纹 - 聚酰胺 - PA
BN 22693
REIKU® VP BRB, metr. - 90°弧形接头 带有集成密封圈与外螺纹 - 聚酰胺 - PA
BN 22701
REIKU® PA WOB, metr. - 90°弯头 带外螺纹 - 聚酰胺 - PA
BN 22717
REIKU® VP ARB, metr. - 45°弯头 带有集成密封圈与外螺纹 - 聚酰胺 - PA
BN 22749
REIKU® PA FOB - 90°法兰接头 - 聚酰胺 - PA