联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

请输入建议。

您是不是要找: 

网站结果

建议已上传。


产品建议

建议已上传。


REIKU® PA REG

BN 22623 - 电缆保护波纹管 简易版本

  • 简易规格
  • 反向弯曲强度:好
  • 抗压强度:125 N / 50 mm
  • 冲击强度:-18 °C时为2焦耳,室温下>15焦耳
  • 温度范围:-40 °C ... +105 °C
    (短期+150 °C)
  • 耐:酒精、润滑脂、矿物油、汽油、柴油燃料

品牌
品牌 REIKU®
品牌类型
品牌类型 PA REG
材质
材质 聚酰胺
制造材料
制造材料 PA 6
颜色
颜色 灰色
使用注意事项
使用注意事项

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。

公称宽度 07;95:未经UL认证


产品特点

  • 简易规格
  • 反向弯曲强度:好
  • 抗压强度:125 N / 50 mm
  • 冲击强度:-18 °C时为2焦耳,室温下>15焦耳
  • 温度范围:-40 °C ... +105 °C
    (短期+150 °C)
  • 耐:酒精、润滑脂、矿物油、汽油、柴油燃料

其他信息

为了确保聚酰胺波纹管的最佳材料特性,建议您在下述条件下进行存储:存储温度:+20 °C +/- 5 °C,空气湿度:55至75 %

特点

品牌
品牌 REIKU®
品牌类型
品牌类型 PA REG
材质
材质 聚酰胺
制造材料
制造材料 PA 6
颜色
颜色 灰色
使用注意事项
使用注意事项

类似产品




适用于


BN 22653

REIKU® PA HDG - 系统支架 带盖 - 聚酰胺 - PA

BN 22672

REIKU® VP GRG metr. - 直管接头 带有集成密封圈与外螺纹 - 聚酰胺 - PA

BN 22680

REIKU® PA GOG, metr. - 直管接头 带有外螺纹 - 聚酰胺 - PA

BN 22692

REIKU® VP BRG, metr. - 90°弧形接头 带有集成密封圈与外螺纹 - 聚酰胺 - PA

BN 22700

REIKU® PA WOG, metr. - 90°弯头 带外螺纹 - 聚酰胺 - PA

BN 22716

REIKU® VP ARG, metr. - 45°弯头 带有集成密封圈与外螺纹 - 聚酰胺 - PA

BN 22748

REIKU® PA FOG - 90°法兰接头 - 聚酰胺 - PA