EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名称
密码

忘记密码
以信用卡订购
新客户注册

PA 6
      PA RNB

BN 22622

电缆保护波纹管
标准版本
聚酰胺 PA 6
黑色
  • 中等规格
  • 反向弯曲强度:好
  • 抗压强度:125 N / 50 mm
  • 冲击强度:-18 °C 时为6焦耳,室温下>20焦耳
  • 温度范围:-40 °C / +105 °C (短期+150 °C)
  • 耐:酒精、润滑脂、矿物油、汽油、柴油燃料
 
warnings 为了确保聚酰胺波纹管的最佳材料特性,建议您在下述条件下进行存储:存储温度:+20 °C +/- 5 °C,空气湿度:55至75 %
公称宽度 07;10:未经UL认证
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22