EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

PA 6.6
     
b) 插槽: d1 4 = 4 x 1,2 mm / d1 5 = 5 x 1,5 mm

BN 20344

4向带背胶的固定座
聚酰胺 PA 6.6
本色
  • UV稳定性:较差
  • 工作温度范围:-35 °C / +85 °C
  • 材料的可燃性等级:UL94V-2
 
3D Cadenas
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22