4向带背胶的固定座

BN 20344

  • UV稳定性:较差
  • 工作温度范围:-35 °C ... +85 °C
  • 材料的可燃性等级:UL94V-2

材质
材质 聚酰胺
制造材料
制造材料 PA 6.6
颜色
颜色 本色

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。

b) 插槽: d1 4 = 4 x 1,2 mm / d1 5 = 5 x 1,5 mm