六角头螺钉 部分螺纹
BN 20587
所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。
M10; M12; M14: 扳手尺寸可根据需求依照ISO标准
标准
DIN 931 (标准已废止)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
产品特点
- 抗拉强度最490 N/mm2
- 弹性强度 0,2% 最420 N/mm2
特点
头形 |
头形
六角
|
驱动槽型 |
驱动槽型
六角
|
螺纹 |
螺纹
部分螺纹
|
材质 |
材质
铝
|
材料类型 |
材料类型
P60 /
|
性能等级 |
性能等级
~ Al 6
|
表面处理 |
表面处理
阳极处理
|