螺杆 米制螺纹
BN 20588 - 1米
所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。
标准
DIN 975 (标准已废止)
产品特点
- 长度:1米
- 抗拉强度最490 N/mm2
- 弹性强度 0,2% 最420 N/mm2
其他信息
对应 DIN 976-1, A型
特点
材质 |
材质
铝
|
材料类型 |
材料类型
P60 /
|
性能等级 |
性能等级
~ Al 6
|
表面处理 |
表面处理
阳极处理
|
型号 |
型号
1米
|