联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

六角螺母 ~0,8d

BN 33064

DIN 934

(标准已废止)

~ISO 4032

~UNI 5588

~ČSN 021401



材质
材质 不锈钢
材料类型
材料类型 A4
表面处理
表面处理 Delta-Seal 银色

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。


标准

DIN 934 (标准已废止) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401

其他信息

商品品质等级A2-70/A4-70(抗拉强度700N/mm2)适用于M5-M24
不锈钢银色Delta-Seal 降低摩擦系数和提高防腐能力.Delta-Seal是一种有机高耦合薄膜保护涂层.表面金属银色.工作温度不超过160度.

特点

材质
材质 不锈钢
材料类型
材料类型 A4
表面处理
表面处理 Delta-Seal 银色