六角头螺钉 全螺纹
BN 54
所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。
M10; M12; M14; M22: 扳手尺寸可根据需求依照ISO标准
标准
DIN 933 (标准已废止)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
特点
头形 |
头形
六角
|
驱动槽型 |
驱动槽型
六角
|
螺纹 |
螺纹
全螺纹
|
材质 |
材质
钢
|
性能等级 |
性能等级
8.8
|
表面处理 |
表面处理
发黑
|
BN 20234 - DIN 933 - ISO 4017
六角头螺钉 全螺纹 - 钢 - 8.8 - 镀锌带厚的钝化层
BN 20541 - DIN 933 - ISO 4017
六角头螺钉 全螺纹 - 钢 - 8.8 - 蓝色镀锌 CresaCoat® C 313 Silver
BN 21200 - DIN 933 - ISO 4017
六角头螺钉 全螺纹 - 钢 - 8.8 - 非电解锌片涂层 GEOMET® 500 A
BN 56 - DIN 933 - ISO 4017
六角头螺钉 全螺纹 - 钢 - 8.8 - 蓝色镀锌
BN 58 - DIN 933 - ISO 4017
六角头螺钉 全螺纹 - 钢 - 8.8 - 黄色镀锌