联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

垫圈 无倒角

BN 670

DIN 125 A

(标准已废止)

~ISO 7089

VSM 13904

~UNI 6592

~ČSN 021702



材质
材质 不锈钢
材料类型
材料类型 A2
硬度
硬度 140 HV

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。

M1; M1,2; M1,4; M2,2: 符合 VSM 13904


标准

DIN 125 A (标准已废止) ~ISO 7089 VSM 13904 ~UNI 6592 ~ČSN 021702

特点

材质
材质 不锈钢
材料类型
材料类型 A2
硬度
硬度 140 HV