联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

六角螺母 1型

BN 5713

ISO 4032

~DIN 934

~ČSN 021401



材质
材质 不锈钢
材料类型
材料类型 A2

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。


标准

ISO 4032 ~DIN 934 ~ČSN 021401

其他信息

对于螺纹直径M5-M24,性能等级 是A2-70和A4-70(抗拉强度700N/mm2

特点

材质
材质 不锈钢
材料类型
材料类型 A2