联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

请输入建议。

您是不是要找: 

网站结果

建议已上传。


产品建议

建议已上传。


盘头螺钉 H型十字槽

BN 660

DIN 7985 A

(标准已废止)

~ISO 7045

~UNI 7687

~ČSN 021147



头形
头形 平圆头
驱动槽型
驱动槽型 十字槽H型(Phillips)
螺纹
螺纹 全螺纹
材质
材质 不锈钢
材料类型
材料类型 A2

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。


标准

DIN 7985 A (标准已废止) ~ISO 7045 ~UNI 7687 ~ČSN 021147

特点

头形
头形 平圆头
驱动槽型
驱动槽型 十字槽H型(Phillips)
螺纹
螺纹 全螺纹
材质
材质 不锈钢
材料类型
材料类型 A2