EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

内六角紧定螺钉, 螺杆

 
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 617 - ISO 4026 紧定螺钉 平端 不锈钢 A2  
2 BN 4723 - ISO 4026 紧定螺钉 平端 不锈钢 A4  
3 BN 618 - ISO 4027 紧定螺钉 锥端 不锈钢 A2  
4 BN 33032 - ISO 4027 紧定螺钉 锥端 不锈钢 A4  
5 BN 621 - ISO 4029 紧定螺钉 凹端 不锈钢 A2  
6 BN 4721 - ISO 4029 紧定螺钉 凹端 不锈钢 A4  
7 BN 619 - ISO 4028 紧定螺钉 带内六角和圆柱端 不锈钢 A2  
8 BN 664 - DIN 551 紧定螺钉 带开槽和倒角 不锈钢 A1  
9 BN 665 - DIN 553 紧定螺钉 锥端 不锈钢 A1  
10 BN 86200 - DIN 976-1 B 螺纹销 两侧倒角 不锈钢 A2  
11 BN 662 - DIN 975 螺杆 米制螺纹 1 m 不锈钢 A2  
12 BN 663 - DIN 975 螺杆 米制螺纹 1 m 不锈钢 A4  
13 BN 4877 - DIN 975 螺杆 米制螺纹 2 m 不锈钢 A2  
14 BN 33034 - DIN 975 螺杆 米制螺纹 2 m 不锈钢 A4  
15 BN 33058 - UNC 螺杆 UNC 不锈钢 A4  
16 BN 84972 压铆螺柱 不锈钢    
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22