EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

螺母

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 1633 - ~DIN 1587 盖形螺母 用于弓形夹紧螺栓 WGR Rathmann 不锈钢 1.4301  
2 BN 630 - DIN 439 B 六角薄螺母 ~0,5d 不锈钢 A2  
3 BN 631 - DIN 439 B 六角薄螺母 ~0,5d 不锈钢 A4  
4 BN 20015 - DIN 439 B 六角薄螺母 ~0.5d 米制细牙螺纹 不锈钢 A2  
5 BN 33055 - DIN 439 B 六角薄螺母 ~0.5d 米制细牙螺纹 不锈钢 A4  
6 BN 633 - DIN 431 A 六角螺母 ~0,5d 管螺纹 不锈钢 A4  
7 BN 628 - DIN 934 六角螺母 ~0,8d 不锈钢 A2  
8 BN 33023 - DIN 934 六角螺母 ~0,8d 不锈钢 A2 蓝色镀锌 蓝色镀锌
9 BN 33000 - DIN 934 六角螺母 ~0,8d 不锈钢 A2 Delta-Seal 银色
10 BN 629 - DIN 934 六角螺母 ~0,8d 不锈钢 A4  
11 BN 33064 - DIN 934 六角螺母 ~0,8d 不锈钢 A4 Delta-Seal 银色
12 BN 20442 - DIN 934 六角螺母 ~0,8d 不锈钢 A4 80  
13 BN 20355 - DIN 934 六角螺母 公称高度~0.8d 不锈钢 A2 带干膜润滑涂层 灰色
14 BN 5713 - ISO 4032 六角螺母 1型 不锈钢 A2  
15 BN 2586 - ISO 4032 六角螺母 1型 不锈钢 A4  
16 BN 4876 - DIN 934 六角螺母 公称高度~0.8d 米制细牙螺纹 不锈钢 A4  
17 BN 1683 - DIN 934 六角螺母~0.8d 左旋螺纹 不锈钢 A2  
18 BN 33053 - DIN 934 六角螺母~0.8d 左旋螺纹 不锈钢 A4  
19 BN 632 - UNC 六角螺母 ~0,8d UNC螺纹 不锈钢 A4  
20 BN 14307 六角螺母 公称高度~3d 不锈钢 A2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22