EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

平垫圈

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 670 - DIN 125 A 垫圈 无倒角 不锈钢 A2 140 HV  
2 BN 671 - DIN 125 A 垫圈 无倒角 不锈钢 A4 140 HV  
3 BN 20730 - ISO 7089 垫圈 无倒角 不锈钢 A2 200 HV  
4 BN 20731 - ISO 7089 垫圈 无倒角 不锈钢 A4 200 HV  
5 BN 20086 - ~DIN 125 A 垫圈 无倒角 不锈钢 A4  
6 BN 1414 - DIN 433 垫圈 无倒角,用于圆柱头螺钉 不锈钢 A2 140 HV  
7 BN 6 - DIN 433 垫圈 无倒角,用于圆柱头螺钉 不锈钢 A4 140 HV  
8 BN 1356 - DIN 9021 垫圈 无倒角 不锈钢 A2 140 HV  
9 BN 1684 - DIN 9021 垫圈 无倒角 不锈钢 A4 140 HV  
10 BN 20732 - ISO 7093-1 垫圈 无倒角 大外径系列 不锈钢 A2 200 HV  
11 BN 20733 - ISO 7093-1 垫圈 无倒角 大外径系列 不锈钢 A4 200 HV  
12 BN 83897 - NFE 25-513 LL 垫圈 无倒角 LL系列(超大型) 不锈钢 A2  
13 BN 83898 - NFE 25-513 LL 垫圈 无倒角 LL系列(超大型) 不锈钢 A4  
14 BN 84538 - NFE 25-514 Z 垫圈 无倒角 Z系列(小型) 不锈钢 A2 150 HV  
15 BN 84539 - NFE 25-514 Z 垫圈 无倒角 Z系列(小型) 不锈钢 A4 150 HV  
16 BN 84540 - NFE 25-514 M 垫圈 无倒角 M系列(中型) 不锈钢 A2 150 HV  
17 BN 84541 - NFE 25-514 M 垫圈 无倒角 M系列(中型) 不锈钢 A4 150 HV  
18 BN 84542 - NFE 25-514 L 垫圈 无倒角 L系列(大型) 不锈钢 A2 150 HV  
19 BN 84545 - NFE 25-514 L 垫圈 无倒角 L系列(大型) 不锈钢 A4 150 HV  
20 BN 10342 平垫圈 无倒角 不锈钢 A2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22