EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

弹性锁紧垫圈, 锯齿锁紧垫圈

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 672 - DIN 127 B 弹簧垫圈 不锈钢 A2 / 1.4310  
2 BN 673 - DIN 127 B 弹簧垫圈 不锈钢 A4  
3 BN 674 - ~DIN 128 A 弹簧垫圈 不锈钢 1.4310  
4 BN 8856 - ~DIN 128 A 弹簧垫圈 不锈钢 A4  
5 BN 20194 - ~DIN 128 A 弹性锁紧垫圈 不锈钢 1.4310  
6 BN 5258 - DIN 7980 弹簧垫圈 用于圆柱头螺钉 不锈钢 A2  
7 BN 1352 - DIN 7980 弹簧垫圈 用于圆柱头螺钉 不锈钢 A4  
8 BN 21205 - NFE 25-511 Z 锁紧垫圈 小型系列 Rip-Lock™ 不锈钢 A2  
9 BN 21206 - NFE 25-511 Z 锁紧垫圈 小型系列 Rip-Lock™ 不锈钢 A4  
10 BN 2332 - NFE 25-511 M 锁紧垫圈 中型系列 Rip-Lock™ 不锈钢 A2  
11 BN 20510 - NFE 25-511 M 锁紧垫圈 中型系列 ecosyn®-lubric Silver Rip-Lock™ 不锈钢 A2 ecosyn®-lubric Silver
12 BN 85460 - NFE 25-511 M 锁紧垫圈 中型系列 Rip-Lock™ 不锈钢 A4  
13 BN 21207 - NFE 25-511 L 锁紧垫圈 大型系列 Rip-Lock™ 不锈钢 A2  
14 BN 21208 - NFE 25-511 L 锁紧垫圈 大型系列 Rip-Lock™ 不锈钢 A4  
15 BN 20041 带棱锁紧垫片,S类型 不锈钢 A2  
16 BN 20141 楔形锁紧垫圈 粘接成对 NORD-LOCK® 不锈钢    
17 BN 675 - DIN 6798 A 锯齿锁紧垫圈 A型,外齿 不锈钢 A2  
18 BN 4880 - DIN 6798 A 锯齿锁紧垫圈 A型,外齿 不锈钢 A4  
19 BN 676 - DIN 6798 J 锯齿锁紧垫圈 J型,内齿 不锈钢 A2  
20 BN 4881 - DIN 6798 J 锯齿锁紧垫圈 J型,内齿 不锈钢 A4  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22