EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

登入

用户名
密码

忘记密码
使用信用卡订购支付
新客户注册

 
重新设定
BN - 标准
 
简单叙述  
材质
强度等级
表面处理
1 BN 33002 - DIN 7 圆柱销 不锈钢 A1  
2 BN 31113 - ISO 2338 圆柱销 不锈钢 A4  
3 BN 684 - ISO 2338 圆柱销 不锈钢 A1 / A2  
4 BN 685 - ISO 2339 B 圆锥销 不锈钢 A1  
5 BN 686 - VSM 12785 重型弹性圆柱销 带锯齿状槽 不锈钢 1.4310  
6 BN 337 - ISO 8752 弹性圆柱销 直槽 不锈钢 1.4310  
7 BN 1351 - ISO 8750 弹性圆柱销 卷制 标准型 不锈钢 1.4310  
8 BN 688 - DIN 1476 圆头槽销 不锈钢 A2  
9 BN 689 - ~UNI 7346 敲入式铆钉 U型 圆头 不锈钢 A2  
10 BN 4629 - DIN 6885 A 平键 深插入型,侧面半圆形 不锈钢 A4  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Phone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22