联系我们 4008609900
-

购物车正在加载。


购物车中更详细的价格信息

需加收附加费,详情见购物车

选择您的国家或地区


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ecosyn® drill

BN 1878 - 盘头自钻自攻螺钉 H型十字槽

~DIN 7504 N

(标准已废止)

~ISO 15481

~UNI 8118



头形
头形 平圆头
驱动槽型
驱动槽型 十字槽H型(Phillips)
螺纹
螺纹 全螺纹
品牌
品牌 ecosyn®
品牌类型
品牌类型 drill
材质
材质
制造材料
制造材料 表面硬化
表面处理
表面处理 蓝色镀锌
硬度
硬度 560 HV

所有功能

所有价格均以最低订购量为基础。如果您有任何问题或特殊要求,请联系Bossard。

1) 楔形钻头


标准

~DIN 7504 N (标准已废止) ~ISO 15481 ~UNI 8118

其他信息

可根据需求提供技术手册

特点

头形
头形 平圆头
驱动槽型
驱动槽型 十字槽H型(Phillips)
螺纹
螺纹 全螺纹
品牌
品牌 ecosyn®
品牌类型
品牌类型 drill
材质
材质
制造材料
制造材料 表面硬化
表面处理
表面处理 蓝色镀锌
硬度
硬度 560 HV

图解装配注意事项


警告

ISO 4042
淬火和回火紧固件≥360 HV和回火表面硬化的紧固件做电镀涂层:易氢脆!
有关残留风险的更多注意事项,请参见我们的网页的 使用注意事项