Rondelles élastiques cintrées
BN 770
DIN 128 A
(Norme abrogée)
~UNI 8839 A
~ČSN 021731
Matière |
Matière
Acier ressort
|
Surface |
Surface
zingué-jaune mécaniquement
|
Toutes les caractéristiques
Standard
DIN 128 A (Norme abrogée)
~UNI 8839 A
~ČSN 021731
Caractéristiques
Matière |
Matière
Acier ressort
|
Surface |
Surface
zingué-jaune mécaniquement
|
BN 20193 - ~DIN 128 A
Rondelles élastiques moletées cintrées - Acier ressort - zingué-bleu mécaniquement
BN 768 - DIN 128 A
Rondelles élastiques cintrées - Acier ressort - noir
BN 769 - DIN 128 A
Rondelles élastiques cintrées - Acier ressort - zingué-bleu mécaniquement
BN 771 - DIN 128 B
Rondelles élastiques ondulées - Acier ressort - zingué-bleu mécaniquement