Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions.

Voulez-vous dire: 

Résultats du site Web

Les suggestions sont chargées.


Suggestions de produits

Les suggestions sont chargées.


Vis sans tête à fente et bout chanfreiné

BN 426

DIN 551

(Norme abrogée)

ISO 4766

~UNI 6113

~ČSN 021181



Entraînement
Entraînement Fente
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité (Selon choix du fournisseur)
Surface
Surface clair
Dureté
Dureté 14 H / 22 H

Toutes les caractéristiques

M1; M1,4: ne sont pas dans ISO 4766


Standard

DIN 551 (Norme abrogée) ISO 4766 ~UNI 6113 ~ČSN 021181

Caractéristiques

Entraînement
Entraînement Fente
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité (Selon choix du fournisseur)
Surface
Surface clair
Dureté
Dureté 14 H / 22 H

Avertissements

Les vis sans tête ne sont pas appropriées à être sollicitées par des charges de traction.