Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Vis à tête rectangulaire à collet carré

BN 256

DIN 186 A

~ČSN 021343



Filetage
Filetage partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 3.6 / 4.6 (Selon choix du fournisseur)
Surface
Surface zingué-bleu

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 186 A ~ČSN 021343

Informations complémentaires

Possibilités de livraison:
DIN 188 Vis à tête rectangulaire à ergots
DIN 261 Vis à tête rectangulaire avec filetage extérieur et intérieur

Caractéristiques

Filetage
Filetage partiellement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 3.6 / 4.6 (Selon choix du fournisseur)
Surface
Surface zingué-bleu