Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Rondelles

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 713 - DIN 125 A Rondelles sans chanfrein Acier 140 HV clair
2 BN 14683 - DIN 125 A Rondelles sans chanfrein Acier 140 HV bruni
3 BN 715 - DIN 125 A Rondelles sans chanfrein Acier 140 HV zingué-bleu
4 BN 717 - DIN 125 A Rondelles sans chanfrein Acier 140 HV zingué-jaune
5 BN 718 - DIN 125 A Rondelles sans chanfrein Acier 140 HV zingué à chaud
6 BN 342 - DIN 125 A Rondelles sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 8.8 Acier 200 HV clair
7 BN 5282 - DIN 125 A Rondelles sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 8.8 Acier 200 HV phosphaté
8 BN 343 - DIN 125 A Rondelles sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 8.8 Acier 200 HV zingué-bleu
9 BN 20508 - DIN 125 A Rondelles sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 8.8 Acier 200 HV zingué-bleu avec ecosyn®-lubric Black
10 BN 20538 - DIN 125 A Rondelles sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 8.8 Acier 200 HV zingué-bleu avec ecosyn®-lubric Silver
11 BN 30713 - DIN 125 A Rondelles sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 8.8 Acier 200 HV zingué à chaud
12 BN 20734 - ISO 7089 Rondelles plates sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 8.8 Acier 200 HV revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A
13 BN 20368 - ISO 7089 Rondelles plates sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 10.9 Acier 300 HV clair
14 BN 20369 - ISO 7089 Rondelles plates sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 10.9 Acier 300 HV revêtu de lamelles de zinc
15 BN 20729 - ISO 7089 Rondelles plates sans chanfrein, pour vis classe de résistance jusqu'à 10.9 Acier 300 HV zingué à chaud
16 BN 20735 - ISO 7093-1 Rondelles sans chanfrein, série large, pour vis classe résistance jusqu'à 8.8 Acier 200 HV revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A
17 BN 714 - VSM 13904 Rondelles sans chanfrein, grandes Acier   clair
18 BN 716 - VSM 13904 Rondelles sans chanfrein, grandes Acier   zingué-bleu
19 BN 65008 - DIN 134 Rondelles sans chanfrein Acier   zingué-bleu
20 BN 726 - DIN 433 Rondelles sans chanfrein, pour vis à tête cylindrique Acier 140 HV zingué-bleu
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |    forward >      end >|
 
Headquarters 14, rue des Tuileries BP 84623 Souffelweyersheim 67457 Mundolsheim Cedex | Téléphone +33 3 88 20 77 00 | Fax +33 3 88 20 77 90