Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Rondelles ressort

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 759 - DIN 127 A Rondelles ressort avec becs Acier ressort   noir
2 BN 760 - DIN 127 A Rondelles ressort avec becs Acier ressort   zingué-bleu mécaniquement
3 BN 761 - DIN 127 B Rondelles ressort sans becs Acier ressort   noir
4 BN 20430 - DIN 127 B Rondelles ressort sans becs Acier ressort   zingué-bleu
5 BN 762 - DIN 127 B Rondelles ressort sans becs Acier ressort   zingué-bleu mécaniquement
6 BN 763 - DIN 127 B Rondelles ressort sans becs Acier ressort   zingué-jaune mécaniquement
7 BN 764 - DIN 127 B Rondelles ressort sans becs Acier ressort   zingué à chaud
8 BN 84528 - NFE 25-515 W Rondelles ressort série W Acier ressort 44-50 HRC noir
9 BN 84529 - NFE 25-515 W Rondelles ressort série W Acier ressort 44-50 HRC zingué-bleu
10 BN 80073 - NFE 25-515 W Rondelles ressort série W Acier ressort 44-50 HRC zingué-jaune
11 BN 768 - DIN 128 A Rondelles élastiques cintrées Acier ressort   noir
12 BN 769 - DIN 128 A Rondelles élastiques cintrées Acier ressort   zingué-bleu mécaniquement
13 BN 770 - DIN 128 A Rondelles élastiques cintrées Acier ressort   zingué-jaune mécaniquement
14 BN 771 - DIN 128 B Rondelles élastiques ondulées Acier ressort   zingué-bleu mécaniquement
15 BN 20193 - ~DIN 128 A Rondelles élastiques moletées cintrées Acier ressort   zingué-bleu mécaniquement
16 BN 767 - ~DIN 127 B Rondelles ressort sans becs, pour vis UNC / UNF / Ww Acier ressort 430-530 HV zingué-bleu mécaniquement
17 BN 772 Rondelles extra-serrantes pour vis à tête cylindrique Acier ressort 430-530 HV zingué-bleu mécaniquement
18 BN 1373 - DIN 7980 Rondelles ressort pour vis à tête cylindrique Acier ressort 430-530 HV noir
19 BN 774 - DIN 7980 Rondelles ressort pour vis à tête cylindrique Acier ressort 430-530 HV zingué-bleu
20 BN 776 - DIN 74361 C Rondelles ressort sphériques pour boulons de fixation de roues Acier ressort 450-570 HV zingué-bleu mécaniquement
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Headquarters 14, rue des Tuileries BP 84623 Souffelweyersheim 67457 Mundolsheim Cedex | Téléphone +33 3 88 20 77 00 | Fax +33 3 88 20 77 90