Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Ancrages chimiques

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 21100 Mortier vinylester sans styrène Mungo®      
2 BN 21105 Coffret système MIT-SE Plus Mungo®      
3 BN 2152 Mortier epoxyacrylate pour pierre naturelle Mungo®     dark grey
4 BN 21107 Mortier pour basses températures sans styrène Mungo®      
5 BN 21110 Passoires Mungo® Plastique    
6 BN 21111 Tiges d'ancrage avec rondelles et écrous hexagonaux Mungo® Acier 5.8 zingué
7 BN 21119 Pistolet à pression Mungo® INOX / acier zingué    
8 BN 21120 Pistolet à pression Mungo®      
9 BN 21121 Coffret système Easy-Press Mungo®      
10 BN 21123 Pompe à air Mungo® Plastique    
11 BN 21113 Douilles avec filetage intérieur Mungo® Acier   zingué
12 BN 2157 Douilles avec filetage intérieur Mungo® Acier   zingué
13 BN 21140 Scellement chimique Mungo® Epoxyacrylate    
14 BN 21141 Tiges d'ancrage avec rondelles et écrous hexagonaux Mungo® Acier 5.8 zingué
15 BN 21143 Outil de pose pour tiges sans entraînement Mungo® Acier    
16 BN 21142 Douilles avec filetage intérieur Mungo® Acier 5.8 zingué
17 BN 21122 Brosses métalliques Mungo®      
18 BN 21127 Brosses métalliques Mungo®      
19 BN 21128 Brosses métalliques Mungo®      
20 BN 2154 Mélangeurs en deux pièces Mungo® Plastique    
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Headquarters 14, rue des Tuileries BP 84623 Souffelweyersheim 67457 Mundolsheim Cedex | Téléphone +33 3 88 20 77 00 | Fax +33 3 88 20 77 90