Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Goujons d'ancrage / Vis à béton

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 21071 Goujons d’ancrage avec rondelle DIN 125A et écrou hexagonal Mungo® Acier   zingué
2 BN 21050 Goujons d’ancrage avec rondelle DIN 125A et écrou hexagonal Mungo® Acier   GreenTec®
3 BN 21051 Goujons d’ancrage en Mini-Box avec rondelle DIN 125A et écrou hexagonal Mungo® Acier   GreenTec®
4 BN 21052 Goujons d’ancrage avec rondelle DIN 9021 et écrou hexagonal Mungo® Acier   zingué
5 BN 21053 Goujons d’ancrage avec rondelle DIN 125A et écrou hexagonal Mungo® Acier   zingué à chaud
6 BN 21060 Goujons d’ancrage avec filetage intérieur Mungo® Acier   zingué
7 BN 21094 Vis à béton tête hexagonale avec collerette Mungo® Acier   revêtu de lamelles de zinc
8 BN 21095 Vis à béton à tête fraisée à six lobes internes Mungo® Acier   zingué
9 BN 21096 Vis à béton à tête bombée à six lobes internes Mungo® Acier   zingué
10 BN 21097 Vis à béton à tête bombée large à six lobes internes Mungo® Acier   zingué
11 BN 21098 Vis à béton avec filetage intérieur Mungo® Acier   zingué
12 BN 21085 Chevilles expansibles avec filetage intérieur Mungo® Acier   zingué
13 BN 21065 Chevilles à chasser avec filetage intérieur Mungo® Acier   zingué
14 BN 21067 Outil de pose pour MEAr, avec protection pour les mains Mungo® Acier   zingué
15 BN 21068 Outil de pose pour MEAr, avec protection des mains Mungo® Acier   zingué
16 BN 23361 Chevilles pour dalles alvéolées avec filetage intérieur Mungo® Acier   zingué
17 BN 21090 Clou d'ancrage Mungo® Acier   zingué
18 BN 21091 Chevilles de cadre métallique Mungo® Acier   zingué
19 BN 21092 Clou express Mungo® Acier ressort   zingué
20 BN 21093 Rondelles métalliques Mungo® Acier   zingué
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Headquarters 14, rue des Tuileries BP 84623 Souffelweyersheim 67457 Mundolsheim Cedex | Téléphone +33 3 88 20 77 00 | Fax +33 3 88 20 77 90