Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bouchons filetés à tête hexagonale et embase, filetage au pas du gaz

BN 440 - sans joint d'étanchéité

DIN 910



Forme de tête
Forme de tête Hexagonale à collerette
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Matière
Matière Acier
Surface
Surface zingué-bleu
Exécution
Exécution sans joint d'étanchéité

Toutes les caractéristiques

G 5/8 A: n'est pas dans DIN 910


Standard

DIN 910

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Hexagonale à collerette
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Matière
Matière Acier
Surface
Surface zingué-bleu
Exécution
Exécution sans joint d'étanchéité