Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

      BF
a) flux fermé
b) flux libre

BN 26178

Clapet anti-retour
tamisé
INOX 1.4305
  • Débit dans le sens de montage (dans le sens du flux)
  • Valve à bille en acier
  • Douille: INOX 1.4305/AISI 303
  • Goupille: INOX 1.4021/AISI 420A
  • Cage: INOX 1.4305/AISI 303
  • Ressort: INOX 1.4310/AISI 301
  • Bille: INOX 1.3541/AISI 420C
  • Tamis: INOX 1.4401/AISI 316L
 
expand
 
Headquarters 14, rue des Tuileries BP 84623 Souffelweyersheim 67457 Mundolsheim Cedex | Téléphone +33 3 88 20 77 00 | Fax +33 3 88 20 77 90