Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

KOENIG CHECK VALVE® BF66

BN 53962 - Clapet anti-retour

  • Débit dans le sens de montage (dans le sens du flux)
    Valve à bille en acier
    Douille: INOX 1.4305/AISI 303
    Goupille: INOX 1.4542/AISI 630
    Ressort et cage: INOX 1.4310/AISI 301
    Bille: INOX 1.3541/AISI 420C

Marque
Marque KOENIG CHECK VALVE®
Ligne de produit
Ligne de produit BF66
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4305

Toutes les caractéristiques

Prix net


Caractéristiques de produit

  • Débit dans le sens de montage (dans le sens du flux)
    Valve à bille en acier
    Douille: INOX 1.4305/AISI 303
    Goupille: INOX 1.4542/AISI 630
    Ressort et cage: INOX 1.4310/AISI 301
    Bille: INOX 1.3541/AISI 420C

Caractéristiques

Marque
Marque KOENIG CHECK VALVE®
Ligne de produit
Ligne de produit BF66
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4305