Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

PEINER

BN 97 - Garnitures HV avec vis à tête hexagonale, écrou et rondelles

EN 14399-1


Informations sur les produits: www.peiner-ut.com
Autres documentations: www.Bossard.com

Forme de tête
Forme de tête Hexagonale
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage partiellement filetée
Marque
Marque PEINER
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 10.9
Surface
Surface zingué à chaud
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques


Standard

EN 14399-1

Caractéristiques de produit

Informations sur les produits: www.peiner-ut.com
Autres documentations: www.Bossard.com

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Hexagonale
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage partiellement filetée
Marque
Marque PEINER
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 10.9
Surface
Surface zingué à chaud
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Contenu de la livraison

Garnitures HV composées de:
1 vis à tête hexagonale EN14399-4 acier 10.9
1 écrou hexagonal EN 14399-4 acier 10
2 rondelles EN 14399-6 acier 300 HV
écrou lubrifié classe-k: K1

Illustration principe de fonctionnement

Indication de montage

Les écrous HV sont lubrifiés et prêts à être installés. Le montage correct est obtenu en vissant l'écrou HV EN14399-4 avec la vis HV EN14399-4 et les rondelles HV EN14399-6 correspondants. L'appariement du même fabricant assure la compatibilité des filetages et le comportement de serrage prévu. Une lubrification supplémentaire des vis, écrous et rondelles modifie les valeurs de précontrainte et entraîne des erreurs de montage.