Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Garnitures SB entièrement filetées pour assemblages vissés non précontraints

BN 20728

EN 15048


Autres documentations: www.bossard.com

Forme de tête
Forme de tête Hexagonale
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 8.8
Surface
Surface zingué à chaud
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques


Standard

EN 15048

Caractéristiques de produit

Autres documentations: www.bossard.com

Informations complémentaires

avec certificat de réception EN 10204 3.1

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Hexagonale
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 8.8
Surface
Surface zingué à chaud
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Contenu de la livraison

Garnitures SB composées de:
1 vis ISO 4017 acier 8.8
1 écrou ISO 4032 acier 8