Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions.

Voulez-vous dire: 

Résultats du site Web

Les suggestions sont chargées.


Suggestions de produits

Les suggestions sont chargées.


Tiges filetées filetage métrique

BN 20588 - 1 mètre

DIN 975

(Norme abrogée)


  • Longueur: 1 mètre
  • Résistance à la traction 490 N/mm2
  • Limite d'élasticité 0,2% 420 N/mm2

Matière
Matière Aluminium
Type de matériel
Type de matériel P60 /
Classe de qualité
Classe de qualité ~ Al 6
Surface
Surface oxydation anodique incolore
Exécution
Exécution 1 mètre

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 975 (Norme abrogée)

Caractéristiques de produit

  • Longueur: 1 mètre
  • Résistance à la traction 490 N/mm2
  • Limite d'élasticité 0,2% 420 N/mm2

Informations complémentaires

Correspond à DIN 976-1, forme A

Caractéristiques

Matière
Matière Aluminium
Type de matériel
Type de matériel P60 /
Classe de qualité
Classe de qualité ~ Al 6
Surface
Surface oxydation anodique incolore
Exécution
Exécution 1 mètre