Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Dubo®

BN 1078 - Bagues de sûreté et d'étanchéité

  • Résistance à la température: -60 °C ... +80 °C

Marque
Marque Dubo®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6
Couleur
Couleur blanc

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Résistance à la température: -60 °C ... +80 °C

Informations complémentaires

Pour vis ≥ 8.8, utiliser les cuvettes dentées BN 1080

Caractéristiques

Marque
Marque Dubo®
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6
Couleur
Couleur blanc

Principe de fonctionnemen

1. Avant le serrage
2. Après le serrage

Illustration principe de fonctionnement