Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement / partiellement filetées

BN 1057

~DIN 912

(Norme abrogée)

~ISO 4762

~UNI 5931

~ČSN 021143



Forme de tête
Forme de tête Cylindrique
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6
Couleur
Couleur nature

Toutes les caractéristiques

1) Entièrement ou partiellement filetée selon choix du fournisseur


Standard

~DIN 912 (Norme abrogée) ~ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6
Couleur
Couleur nature