Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Vis à fente plastique

 
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 1061 - ~DIN 84 A Vis à tête cylindrique à fente Polyamide PA 6.6 nature
2 BN 1062 - ~DIN 85 A Vis à tête aplatie Pan-Head à fente Polyamide PA 6.6 nature
3 BN 5285 Vis de poêliers à fente Polyamide PA 6.6 nature
4 BN 1066 - ~DIN 963 A Vis à tête fraisée à fente Polyamide PA 6.6 nature
5 BN 1067 - ~DIN 964 A Vis à tête fraisée bombée à fente Polyamide PA 6.6 nature
 
 
Headquarters 14, rue des Tuileries BP 84623 Souffelweyersheim 67457 Mundolsheim Cedex | Téléphone +33 3 88 20 77 00 | Fax +33 3 88 20 77 90