Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Rondelles / Bagues de sûreté plastique

 
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 1074 - ~DIN 125 A Rondelles sans chanfrein Polyamide PA nature
2 BN 31306 - ~DIN 125 A Rondelles sans chanfrein Santoprene   noir
3 BN 1076 - ~DIN 125 A Rondelles sans chanfrein Carton comprimé   brun
4 BN 1077 - ~DIN 125 A Rondelles sans chanfrein Papier endurci   brun
5 BN 1075 - ~DIN 9021 Rondelles sans chanfrein Polyamide PA 6.6 nature
6 BN 85546 - NFE 25-513 M Rondelles sans chanfrein série M (moyenne) Polyamide PA 6.6 nature
7 BN 31305 Rondelles de sécurité pour arbres Polyester   nature
8 BN 5389 Rondelles pour vis à tête fraisée 90° Polyamide PA noir
9 BN 5386 Rondelles creuses Polyamide PA 6.6 noir
10 BN 1078 Bagues de sûreté et d'étanchéité Dubo® Polyamide PA 6 blanc
11 BN 1079 Bagues de sûreté et d'étanchéité pour vis à tête cylindrique Dubo® Polyamide PA 6 blanc
12 BN 1080 Cuvettes dentées pour bagues Dubo® Dubo® Acier   zingué-bleu
13 BN 1081 Bagues de sûreté et d'étanchéité Polyamide PA nature
14 BN 1217 Joints de sécurité et d'étanchéité Nyltite® Polyamide PA blanc
 
 
Headquarters 14, rue des Tuileries BP 84623 Souffelweyersheim 67457 Mundolsheim Cedex | Téléphone +33 3 88 20 77 00 | Fax +33 3 88 20 77 90