Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Goupilles élastiques lourdes à fente dentée

BN 879

VSM 12785

(Norme abrogée)



Entraînement
Entraînement Fente
Matière
Matière Acier ressort
Surface
Surface noir
Dureté
Dureté 42-50 HRC

Toutes les caractéristiques


Standard

VSM 12785 (Norme abrogée)

Caractéristiques

Entraînement
Entraînement Fente
Matière
Matière Acier ressort
Surface
Surface noir
Dureté
Dureté 42-50 HRC

Principe de fonctionnemen

Poulie

Illustration principe de fonctionnement

Indication de montage

Diamètre de perçage: Ø nominal tol. H12