Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Goupilles cannelées cylindriques avec bout de guidage

BN 886

DIN 1470

(Norme abrogée)

~ISO 8739

~ČSN 022173



Ligne de produit
Ligne de produit KS 5
Matière
Matière Acier
Type de matériel
Type de matériel 11SMnPb30
Surface
Surface clair

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 1470 (Norme abrogée) ~ISO 8739 ~ČSN 022173

Caractéristiques

Ligne de produit
Ligne de produit KS 5
Matière
Matière Acier
Type de matériel
Type de matériel 11SMnPb30
Surface
Surface clair

Principe de fonctionnemen

Comme goupille de fixattion radiale

Illustration principe de fonctionnement