Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Veuillez commencer à taper pour obtenir des suggestions.

Voulez-vous dire: 

Résultats du site Web

Les suggestions sont chargées.


Suggestions de produits

Les suggestions sont chargées.


Goupilles cannelées bombées

BN 889

DIN 1475

(Norme abrogée)

~ISO 8742

~UNI 7590



Ligne de produit
Ligne de produit KS 8
Matière
Matière Acier
Type de matériel
Type de matériel 11SMnPb30
Surface
Surface clair

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 1475 (Norme abrogée) ~ISO 8742 ~UNI 7590

Informations complémentaires

Possibilités de livraison:
- goupilles cannelées INOX et en matière plastique sur demande

Caractéristiques

Ligne de produit
Ligne de produit KS 8
Matière
Matière Acier
Type de matériel
Type de matériel 11SMnPb30
Surface
Surface clair

Principe de fonctionnemen

Comme axe de galet

Illustration principe de fonctionnement