Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Serre-câbles

BN 297

DIN 741

(Norme abrogée)


  • Mâchoire: fonte malléable
  • Bride et écrou: acier

Matière
Matière Fonte malléable / Acier
Surface
Surface zingué-bleu

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 741 (Norme abrogée)

Caractéristiques de produit

  • Mâchoire: fonte malléable
  • Bride et écrou: acier

Informations complémentaires

A n'utiliser que pour des buts secondaires. Utiliser DIN 1142 / EN 13411-5 pour des exigences techniques de sécurité.

Caractéristiques

Matière
Matière Fonte malléable / Acier
Surface
Surface zingué-bleu

Indication de montage

1 = correct
2 = faux
Les serre-câbles doivent être resserrés après la mise sous traction du câble. Les socles des serre-câbles doivent être montés sur la partie active du câble. Ecart entre les serre-câbles = 6 x diamètre du câble.

Illustration indication de montage