KOENIG CHECK VALVE® BF
BN 26178 - Clapet anti-retour tamisé
- Débit dans le sens de montage (dans le sens du flux)
Valve à bille en acier
Douille: INOX 1.4305/AISI 303
Goupille: INOX 1.4021/AISI 420A
Cage: INOX 1.4305/AISI 303
Ressort: INOX 1.4310/AISI 301
Bille: INOX 1.3541/AISI 420C
Tamis: INOX 1.4401/AISI 316L
Marque |
Marque
KOENIG CHECK VALVE®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
BF
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
1.4305
|
Toutes les caractéristiques
a) flux fermé
b) flux libre
Prix net
Caractéristiques de produit
- Débit dans le sens de montage (dans le sens du flux)
Valve à bille en acier
Douille: INOX 1.4305/AISI 303
Goupille: INOX 1.4021/AISI 420A
Cage: INOX 1.4305/AISI 303
Ressort: INOX 1.4310/AISI 301
Bille: INOX 1.3541/AISI 420C
Tamis: INOX 1.4401/AISI 316L
Caractéristiques
Marque |
Marque
KOENIG CHECK VALVE®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
BF
|
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
1.4305
|