Goupilles coniques avec trou taraudé non trempées, rectifiées
BN 865
DIN 7978 A
(Norme abrogée)
~ISO 8736 A
~VSM 12782 A
~UNI 7284
~ČSN 022155
- Tolérance: h10
Matière |
Matière
Acier de décolletage
|
Surface |
Surface
clair
|
Toutes les caractéristiques
Standard
DIN 7978 A (Norme abrogée)
~ISO 8736 A
~VSM 12782 A
~UNI 7284
~ČSN 022155
Caractéristiques de produit
- Tolérance: h10
Caractéristiques
Matière |
Matière
Acier de décolletage
|
Surface |
Surface
clair
|
Indication de montage
Montage dans les trous borgnes