Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Por favor, empiece a escribir para obtener sugerencias.

Quizás quisiste decir: 

Resultados del sitio web

Las sugerencias están cargadas.


Sugerencias de productos

Las sugerencias están cargadas.


Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal extremo biselado

BN 28

ISO 4026

DIN 913

~UNI 5923

~ČSN 021187



Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Material
Material Acero
Superficie
Superficie cincado pasivado azul
Hasta
Hasta 45 H

Todas las características


Norma

ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187

Características

Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Material
Material Acero
Superficie
Superficie cincado pasivado azul
Hasta
Hasta 45 H

Advertencias

ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.

Los tornillos sin cabeza no están diseñados para cargas a tracción.