Tornillos de cabeza abombada con hueco hexagonal, total / parcialmente roscados

BN 13255

ISO 7380-1



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca parcial / totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 010.9
Superficie
Superficie láminas de zinc

Todas las características


Norma

ISO 7380-1

Información adicional

Según ISO 898-1, los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca parcial / totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 010.9
Superficie
Superficie láminas de zinc

Indicación de montaje

Debido al espesor adicional del recubrimiento en la rosca, el montaje manual de los tornillos <M5 recubiertos de láminas de cinc puede estar restringido.