Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Por favor, empiece a escribir para obtener sugerencias.

Quizás quisiste decir: 

Resultados del sitio web

Las sugerencias están cargadas.


Sugerencias de productos

Las sugerencias están cargadas.


Tornillos de cabeza avellanada con hueco hexagonal, totalmente roscados

BN 21

DIN 7991

(Estándar descatalogado)

~ISO 10642

~UNI 5933



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 010.9 / 10.9 (La marca de la cabeza es determinante)
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Todas las características


Norma

DIN 7991 (Estándar descatalogado) ~ISO 10642 ~UNI 5933

Información adicional

Según ISO 898-1, los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.
El cambio generalizado de DIN 7991 por ISO 10642 en la práctica requiere una verificación del a aplicación.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 010.9 / 10.9 (La marca de la cabeza es determinante)
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Advertencias

ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.