Tornillos con cabeza avellanada hueco hexagonal, totalmente roscados
BN 2110
DIN 7991
(Estándar descatalogado)
~ISO 10642
~UNI 5933
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Superficie |
Superficie
ennegrecido
|
Todas las características
Norma
Información adicional
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Superficie |
Superficie
ennegrecido
|
BN 20039 - ISO 14581
Tornillos con cabeza avellanada y hueco hexalobular, totalmente roscados - Acero inoxidable - A4
BN 2104 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Tornillos con cabeza avellanada hueco hexagonal, totalmente roscados - Acero inoxidable - A2
BN 2105 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Tornillos con cabeza avellanada hueco hexagonal, totalmente roscados - Acero inoxidable - A4
BN 3803 - ISO 14581
Tornillos con cabeza avellanada y hueco hexalobular, totalmente roscados - Acero inoxidable - A2
BN 4719 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Tornillos con cabeza avellanada hueco hexagonal, totalmente roscados - Acero inoxidable - A4