TufLok®
BN 2106 - Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular, totalmente roscados con parche de TufLok®
ISO 14583
- Resistencia a la tracción mín. 600 N/mm2
- 0,2% límite de elasticidad mín. 450N/mm2
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Marca |
Marca
TufLok®
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Todas las características
Norma
Características del producto
- Resistencia a la tracción mín. 600 N/mm2
- 0,2% límite de elasticidad mín. 450N/mm2
Información adicional
Largo de impregnación l1 ~ de 4 hasta 6 hilos de rosca.
Los 2 ó 3 primeros hilos sin impregnar para facilitar la entrada (l2).
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Marca |
Marca
TufLok®
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
BN 1593 - ISO 7380-1
Tornillos de cabeza cilíndrica abombada con hueco hexagonal, total / parcialmente roscados - Acero inoxidable - A2
BN 20038 - ISO 14583
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular, totalmente roscados - Acero inoxidable - A4
BN 8699 - ISO 7380-1
Tornillos de cabeza cilíndrica abombada con hueco hexagonal, total / parcialmente roscados - Acero inoxidable - A4