Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Por favor, empiece a escribir para obtener sugerencias.

Quizás quisiste decir: 

Resultados del sitio web

Las sugerencias están cargadas.


Sugerencias de productos

Las sugerencias están cargadas.


Tuercas hexagonales autofrenantes forma alta con inserto de poliamida

BN 2079

DIN 982

(Estándar descatalogado)

~ISO 7040

~UNI 7473

~NFE 25-409



Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4
Clase de calidad
Clase de calidad 80

Todas las características

M10; M12 anchos de llave conforme a ISO bajo demanda


Norma

DIN 982 (Estándar descatalogado) ~ISO 7040 ~UNI 7473 ~NFE 25-409

Información adicional

Certificado EN 10204 3,1 disponbibel bajo petición

Características

Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4
Clase de calidad
Clase de calidad 80